Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0205.12001 |
K0205.12003 |
K0205.18001 |
K0205.18003 |
K0205.20001 |
K0205.20003 |
K0205.35001 |
K0205.35003 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | Colore principale | D=foro di fissaggio | L=lunghezza (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.83 € | 1 | 4 giorni | 120 | nero | M5 | 130 | 10 | ||
7.10 € | 1 | 4 giorni | 120 | Naturale | M5 | 130 | 10 | ||
8.92 € | 1 | 4 giorni | 180 | nero | M5 | 190 | 10 | ||
8.12 € | 1 | 4 giorni | - | Naturale | M5 | 190 | 10 | ||
9.22 € | 1 | 4 giorni | 200 | nero | M5 | 210 | 10 | ||
8.38 € | 1 | 4 giorni | 200 | Naturale | M5 | 210 | 10 | ||
15.64 € | 1 | 4 giorni | 350 | nero | M6 | 360 | 12 | ||
14.12 € | 1 | 4 giorni | 350 | Naturale | M6 | 360 | 12 |
Loading...
Materiale corpo principale | Alluminio | Carico applicato(N) | 500 | Corpo con finitura superficiale | opaco e anodizzato |
---|---|---|---|---|---|
Tipo assemblato | dal retro | Tirare la maniglia: sezione trasversale | ovale | B(mm) | 20 |
H(mm) | 45 |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Colore principale
D=foro di fissaggio
L=lunghezza(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali