Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0217.05501 |
K0217.05503 |
K0217.08801 |
K0217.08803 |
K0217.10001 |
K0217.10003 |
K0217.12001 |
K0217.12003 |
K0217.18001 |
K0217.18003 |
K0217.23501 |
K0217.23503 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | Colore principale | L=lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.37 € | 1 | 4 giorni | 55 | nero | 69 | ||
5.91 € | 1 | 4 giorni | 55 | Naturale | 69 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 88 | nero | 102 | ||
6.37 € | 1 | 4 giorni | 88 | Naturale | 102 | ||
7.30 € | 1 | 4 giorni | 100 | nero | 114 | ||
6.56 € | 1 | 4 giorni | 100 | Naturale | 114 | ||
7.71 € | 1 | 4 giorni | 120 | nero | 134 | ||
6.81 € | 1 | 4 giorni | 120 | Naturale | 134 | ||
8.90 € | 1 | 4 giorni | 180 | nero | 194 | ||
7.71 € | 1 | 4 giorni | 180 | Naturale | 194 | ||
9.96 € | 1 | 4 giorni | 235 | nero | 249 | ||
8.44 € | 1 | 4 giorni | 235 | Naturale | 249 |
Loading...
Materiale corpo principale | Alluminio | Carico applicato(N) | 1000 | Corpo con finitura superficiale | anodizzato |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Poliammide | Colore dei componenti | nero | Forma | A |
Tipo assemblato | dal retro | Tirare la maniglia: sezione trasversale | rettangolare | B(mm) | 12 |
D=foro di fissaggio | M5 | H(mm) | 40 |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Colore principale
L=lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali