Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0228.250081 |
K0228.250083 |
K0228.300081 |
K0228.300083 |
K0228.400081 |
K0228.400083 |
K0228.500081 |
K0228.500083 |
K0228.600081 |
K0228.600083 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | Colore principale | L=lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81.41 € | 1 | 4 giorni | 250 | anodizzato nero | 274 | ||
78.32 € | 1 | 4 giorni | 250 | anodizzato naturale | 274 | ||
83.88 € | 1 | 4 giorni | 300 | anodizzato nero | 324 | ||
80.65 € | 1 | 4 giorni | 300 | anodizzato naturale | 324 | ||
88.52 € | 1 | 4 giorni | 400 | anodizzato nero | 424 | ||
85.10 € | 1 | 4 giorni | 400 | anodizzato naturale | 424 | ||
93.35 € | 1 | 4 giorni | 500 | anodizzato nero | 524 | ||
89.64 € | 1 | 4 giorni | 500 | anodizzato naturale | 524 | ||
98.00 € | 1 | 4 giorni | 600 | anodizzato nero | 624 | ||
94.23 € | 1 | 4 giorni | 600 | anodizzato naturale | 624 |
Loading...
Materiale corpo principale | Alluminio | Carico applicato(N) | 1000 | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Tipo assemblato | dal retro | Tirare la maniglia: sezione trasversale | rettangolare | B(mm) | 38 |
D=foro di fissaggio | M8 | H(mm) | 55 |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
Colore principale
L=lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali