Tirare le maniglie (K1074)

Tirare le maniglie (K1074)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Sezione angolare

· Montaggio: retro, materiale di fissaggio incluso

· Inserto filettato in acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1074.11005

Codice componente
K1074.11005
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.15 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Passo P(mm) 110 Materiale corpo principale Altro Carico applicato(N) 500
Materiale principale Duroplast Colore principale nero Tipo assemblato dal retro
Tirare la maniglia: sezione trasversale rettangolare B(mm) 16 B1(mm) 14
C(mm) 12 D=foro di fissaggio M5 H(mm) 42
L=lunghezza(mm) 130 T(mm) 10

Si trova sulla pagina di Tirare le maniglie (K1074), il codice articolo è il seguente: K1074.11005.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1074.11005.

Supporto tecnico