Tirare le maniglie (K1091)

Tirare le maniglie (K1091)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Sezione angolare

· Montaggio: dal retro, materiale di fissaggio incluso

· Colori: nero anodizzato e colore naturale anodizzato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1091.055051
K1091.055053
K1091.088051
K1091.088053
K1091.100051
K1091.100053
K1091.120051
K1091.120053
K1091.180051
K1091.180053
K1091.235051
K1091.235053
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Colore principale Tipo assemblato Tirare la maniglia: sezione trasversale B
(mm)
B1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)

6.42 €

1 4 giorni 55anodizzato nerodal retrorettangolare1282963

6.38 €

1 4 giorni 55anodizzato naturaledal retrorettangolare1282963

7.64 €

1 4 giorni 88anodizzato nerodal retrorettangolare1282996

7.35 €

1 4 giorni 88anodizzato naturaledal retrorettangolare1282996

8.44 €

1 4 giorni 100anodizzato nerodal retrorettangolare12839108

8.04 €

1 4 giorni 100anodizzato naturaledal retrorettangolare12839108

8.68 €

1 4 giorni 120anodizzato nerodal retrorettangolare151039130

8.20 €

1 4 giorni 120anodizzato naturaledal retrorettangolare151039130

10.71 €

1 4 giorni 180anodizzato nerodal retrorettangolare151039190

9.51 €

1 4 giorni 180anodizzato naturaledal retrorettangolare151039190

12.04 €

1 4 giorni 235anodizzato nerodal retrorettangolare151039245

11.25 €

1 4 giorni 235anodizzato naturale--151039245

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Alluminio Carico applicato(N) 750 D=foro di fissaggio M5
T(mm) 10

Supporto tecnico