Tirare le maniglie (K1128)

Tirare le maniglie (K1128)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Idoneo al montaggio in sistemi standard da 19 pollici

· Colori: nero anodizzato e colore naturale anodizzato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1128.055101
K1128.055103
K1128.088101
K1128.088103
K1128.100101
K1128.100103
K1128.120101
K1128.120103
K1128.180101
K1128.180103
K1128.235101
K1128.235103
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Colore principale L=lunghezza
(mm)

5.36 €

1 4 giorni 55nero75.5

5.36 €

1 4 giorni 55Naturale75.5

5.52 €

1 4 giorni 88nero108.5

5.52 €

1 4 giorni 88Naturale108.5

5.57 €

1 4 giorni 100nero120.5

5.57 €

1 4 giorni 100Naturale120.5

5.64 €

1 4 giorni 120nero140.5

5.64 €

1 4 giorni 120Naturale140.5

5.89 €

1 4 giorni 180nero200.5

5.89 €

1 4 giorni 180Naturale200.5

6.08 €

1 4 giorni 235nero255.5

6.08 €

1 4 giorni 235Naturale255.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Alluminio Carico applicato(N) 1000 Corpo con finitura superficiale anodizzato
Materiale dei componenti Poliammide Colore dei componenti nero Forma B
Tipo assemblato dal lato operativo Tirare la maniglia: sezione trasversale rettangolare B(mm) 12.5
D=foro di fissaggio M5 H(mm) 40

Supporto tecnico