Maniglie in alluminio, ovali, oblique (K1634)

Maniglie in alluminio, ovali, oblique (K1634)
· Ottimo accesso anche in spazi ristretti

· Sezione ovale

· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1634.10006
K1634.1000106
K1634.1000306
K1634.1008406
K1634.11206
K1634.11208
K1634.1120106
K1634.1120108
K1634.1120306
K1634.1120308
K1634.1128406
K1634.1128408
K1634.12006
K1634.12008
K1634.1200106
K1634.1200108
K1634.1200306
K1634.1200308
K1634.1208406
K1634.1208408
K1634.12806
K1634.12808
K1634.1280106
K1634.1280108
K1634.1280306
K1634.1280308
K1634.1288406
K1634.1288408
K1634.16006
K1634.16008
K1634.1600106
K1634.1600108
K1634.1600306
K1634.1600308
K1634.1608406
K1634.1608408
K1634.18008
K1634.1800108
K1634.1800308
K1634.1808408
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corpo con finitura superficiale Colore principale B
(mm)
B1
(mm)
D=foro di fissaggio H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
T
(mm)

7.33 €

1 4 giorni lucido-2113M65011310

8.77 €

1 4 giorni Verniciatura in polverenero2113M65011310

8.77 €

1 4 giorni anodizzatoNaturale2113M65011310

8.77 €

1 4 giorni Verniciatura in polvererosso RAL 30202113M65011310

7.66 €

1 4 giorni lucido-2113M65012510

11.12 €

1 4 giorni lucido-2517M85512912

9.11 €

1 4 giorni Verniciatura in polverenero2113M65012510

12.58 €

1 4 giorni Verniciatura in polverenero2517M85512912

9.11 €

1 4 giorni anodizzatoNaturale2113M65012510

12.58 €

1 4 giorni anodizzatoNaturale2517M85512912

9.11 €

1 4 giorni Verniciatura in polvererosso RAL 30202113M65012510

12.58 €

1 4 giorni Verniciatura in polvererosso RAL 30202517M85512912

7.66 €

1 4 giorni lucido-2113M65013310

11.47 €

1 4 giorni lucido-2517M85513712

9.11 €

1 4 giorni Verniciatura in polverenero2113M65013310

12.93 €

1 4 giorni Verniciatura in polverenero2517M85513712

9.11 €

1 4 giorni anodizzatoNaturale2113M65013310

12.93 €

1 4 giorni anodizzatoNaturale2517M85513712

9.11 €

1 4 giorni Verniciatura in polvererosso RAL 30202113M65013310

12.93 €

1 4 giorni Verniciatura in polvererosso RAL 30202517M85513712

7.66 €

1 4 giorni lucido-2113M65014110

11.81 €

1 4 giorni lucido-2517M85514512

9.11 €

1 4 giorni Verniciatura in polverenero2113M65014110

13.27 €

1 4 giorni Verniciatura in polverenero2517M85514512

9.11 €

1 4 giorni anodizzatoNaturale2113M65014110

13.27 €

1 4 giorni anodizzatoNaturale2517M85514512

9.11 €

1 4 giorni Verniciatura in polvererosso RAL 30202113M65014110

13.27 €

1 4 giorni Verniciatura in polvererosso RAL 30202517M85514512

8.35 €

1 4 giorni lucido-2113M65017310

12.50 €

1 4 giorni lucido-2517M85517712

10.51 €

1 4 giorni Verniciatura in polverenero2113M65017310

14.66 €

1 4 giorni Verniciatura in polverenero2517M85517712

10.51 €

1 4 giorni anodizzatoNaturale2113M65017310

14.66 €

1 4 giorni anodizzatoNaturale2517M85517712

10.51 €

1 4 giorni Verniciatura in polvererosso RAL 30202113M65017310

14.66 €

1 4 giorni Verniciatura in polvererosso RAL 30202517M85517712

13.19 €

1 4 giorni lucido-2517M85519712

15.35 €

1 4 giorni Verniciatura in polverenero2517M85519712

15.35 €

1 4 giorni anodizzatoNaturale2517M85519712

15.35 €

1 4 giorni Verniciatura in polvererosso RAL 30202517M85519712

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Alluminio Carico applicato(N) 1000 Tipo assemblato dal retro
Tirare la maniglia: sezione trasversale ovale

Supporto tecnico