Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0229.20016 |
K0229.25016 |
K0229.30016 |
K0229.40016 |
K0229.50018 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | B (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | Numero d'ordine rondella terminale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.34 € | 1 | 4 giorni | 200 | 116 | 16 | 98 | 216 | 06945-16 | ||
40.38 € | 1 | 4 giorni | 250 | 116 | 16 | 98 | 266 | 06945-16 | ||
43.03 € | 1 | 4 giorni | 300 | 116 | 16 | 98 | 316 | 06945-16 | ||
48.40 € | 1 | 4 giorni | 400 | 116 | 16 | 98 | 416 | 06945-16 | ||
58.31 € | 1 | 4 giorni | 500 | 118 | 18 | 99 | 518 | 06945-18 |
Loading...
Materiale corpo principale | Alluminio | Carico applicato(N) | 1000 | Tipo assemblato | dal retro |
---|---|---|---|---|---|
Tirare la maniglia: sezione trasversale | rotondo | D=foro di fissaggio | M8 |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
B(mm)
D1(mm)
H(mm)
L=lunghezza(mm)
Numero d'ordine rondella terminale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali