Maniglie di traino antistatiche (K0190)

Maniglie di traino antistatiche (K0190)
· Per la protezione di componenti e dispositivi elettrici o elettronici sensibili

· Campi di utilizzo: montaggio elettrico, costruzione di apparecchi secondo le direttive ATEX

· Realizzato con una speciale plastica a dissipazione elettrica

· Le parti operative ESD di KIPP sono state sviluppate appositamente per l'utilizzo in zone di protezione ESD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0190.111170824
K0190.111500824
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Tipo assemblato B
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)

6.87 €

1 4 giorni 117-2610411369415

9.51 €

1 4 giorni -possibile da entrambi i lati27114417213216

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Carico applicato(N) 1500 Materiale principale Termoplastica
Colore principale nero grafite RAL 9011 D=foro di fissaggio(mm) 9 SW(mm) 13
T1(mm) 8

Supporto tecnico