Tirare maniglie arch (K0194)

Tirare maniglie arch (K0194)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· La linea di prodotti NOVO grip ha un design piacevole e una forma che agevola la presa

· Compatibile con tutti i comuni profili in alluminio con larghezza cava di 8 o 10 mm

· Montaggio: dal lato di comando

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0194.11406

Codice componente
K0194.11406
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.28 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Passo P(mm) 114 Materiale corpo principale Altro Carico applicato(N) 1000
Materiale principale Termoplastica Colore principale Nero-grigio Tipo assemblato dal lato operativo
Tirare la maniglia: sezione trasversale forma a u B(mm) 28 C(mm) 29
D=foro di fissaggio(mm) 6.5 D1(mm) 10.5 H(mm) 48
L=lunghezza(mm) 134 L1(mm) 92 R(mm) 117
R1(mm) 79 S(mm) 15 T(mm) 6.5

Si trova sulla pagina di Tirare maniglie arch (K0194), il codice articolo è il seguente: K0194.11406.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0194.11406.

Supporto tecnico