Tirare maniglie arch (K0196)

Tirare maniglie arch (K0196)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· La linea di prodotti NOVO grip ha un design piacevole e una forma che agevola la presa

· Montaggio: dal retro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0196.11906

Codice componente
K0196.11906
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.57 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Passo P(mm) 119 Materiale corpo principale Altro Carico applicato(N) 1000
Materiale principale Termoplastica Colore principale Nero-grigio Tipo assemblato dal retro
Tirare la maniglia: sezione trasversale a cupola B(mm) 25 C(mm) 33
D=foro di fissaggio M6 H(mm) 43.5 L=lunghezza(mm) 150
L1(mm) 98 R(mm) 94 T(mm) 10

Si trova sulla pagina di Tirare maniglie arch (K0196), il codice articolo è il seguente: K0196.11906.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0196.11906.

Supporto tecnico