Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0376.0810 |
K0376.0812 |
K0376.1012 |
K0376.1014 |
K0376.1214 |
K0376.1216 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. | D.E. | Larghezza | D3 (mm) | D4=foro di fissaggio | B1 (mm) | L (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.99 € | 1 | 4 giorni | 10 | 24 | 15.5 | 10 | M8 | 13 | 36 | 11 | ||
15.99 € | 1 | 4 giorni | 12 | 24 | 15.5 | 10 | M8 | 13 | 36 | 11 | ||
18.10 € | 1 | 4 giorni | 12 | 28 | 17.5 | 12 | M10 | 15 | 41 | 14 | ||
18.10 € | 1 | 4 giorni | 14 | 28 | 17.5 | 12 | M10 | 15 | 41 | 14 | ||
22.39 € | 1 | 4 giorni | 14 | 32 | 19.5 | 14 | M12 | 17 | 45 | 16 | ||
22.39 € | 1 | 4 giorni | 16 | 32 | 19.5 | 14 | M12 | 17 | 45 | 16 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio |
---|
Configura
Proprietà di base
D.I.
D.E.
Larghezza
D3(mm)
D4=foro di fissaggio
B1(mm)
L(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali