Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. | D.E. | Larghezza | Materiale | Codice acciaio | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.55 € | 1 | 4 giorni | 10 | 24 | 9 | Acciaio | - | 44.1 | ||
16.33 € | 1 | 4 giorni | 10 | 24 | 9 | Acciaio inox | 1.4305 | 44.1 | ||
10.80 € | 1 | 4 giorni | 12 | 28 | 11 | Acciaio | - | 90.4 | ||
16.56 € | 1 | 4 giorni | 12 | 28 | 11 | Acciaio inox | 1.4305 | 90.4 | ||
11.66 € | 1 | 4 giorni | 15 | 34 | 13 | Acciaio | - | 105 | ||
19.35 € | 1 | 4 giorni | 15 | 34 | 13 | Acciaio inox | 1.4305 | 105 | ||
11.93 € | 1 | 4 giorni | 16 | 34 | 13 | Acciaio | - | 105 | ||
19.57 € | 1 | 4 giorni | 16 | 34 | 13 | Acciaio inox | 1.4305 | 105 | ||
12.43 € | 1 | 4 giorni | 18 | 36 | 13 | Acciaio | - | 105.7 | ||
21.62 € | 1 | 4 giorni | 18 | 36 | 13 | Acciaio inox | 1.4305 | 105.7 | ||
13.00 € | 1 | 4 giorni | 20 | 40 | 15 | Acciaio | - | 103.8 | ||
25.06 € | 1 | 4 giorni | 20 | 40 | 15 | Acciaio inox | 1.4305 | 103.8 | ||
13.00 € | 1 | 4 giorni | 22 | 42 | 15 | Acciaio | - | 104.2 | ||
25.69 € | 1 | 4 giorni | 22 | 42 | 15 | Acciaio inox | 1.4305 | 104.2 | ||
13.74 € | 1 | 4 giorni | 25 | 45 | 15 | Acciaio | - | 104.8 | ||
26.42 € | 1 | 4 giorni | 25 | 45 | 15 | Acciaio inox | 1.4305 | 104.8 | ||
13.74 € | 1 | 4 giorni | 28 | 48 | 15 | Acciaio | - | 106.8 | ||
27.75 € | 1 | 4 giorni | 28 | 48 | 15 | Acciaio inox | 1.4305 | 106.8 | ||
15.78 € | 1 | 4 giorni | 30 | 54 | 15 | Acciaio | - | 112.6 | ||
29.11 € | 1 | 4 giorni | 30 | 54 | 15 | Acciaio inox | 1.4305 | 112.6 | ||
17.93 € | 1 | 4 giorni | 40 | 60 | 15 | Acciaio | - | 113.2 | ||
40.38 € | 1 | 4 giorni | 40 | 60 | 15 | Acciaio inox | 1.4305 | 113.2 | ||
33.27 € | 1 | 4 giorni | 50 | 78 | 19 | Acciaio | - | 150.2 | ||
80.13 € | 1 | 4 giorni | 50 | 78 | 19 | Acciaio inox | 1.4305 | 150.2 |
Loading...
Forma | A |
---|
Configura
Proprietà di base
D.I.
D.E.
Larghezza
Materiale
Codice acciaio
R(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali