Tappi per bocchettoni di riempimento (K0456)

Tappi per bocchettoni di riempimento (K0456)
· Resistenza alle temperature fino a 100 °C

· Con sfiato e filtro d'aria

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0456.67200
K0456.676020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=filettatura

5.46 €

1 4 giorni G2

5.46 €

1 4 giorni M60x2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Colore principale nero Colore dei componenti rosso
D=diametro esterno(mm) 67.5 L=lunghezza(mm) 30 L1(mm) 15
Temperatura max.(°C) 100

Supporto tecnico