Astina di livello, forma B, con foro di sfiato (K0468)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0468.22714
K0468.23218
K0468.23220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro maniglia
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4 ø
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
S min.
(mm)

1.52 €

1 4 giorni 271418134341310

1.79 €

1 4 giorni 32182414545179

1.91 €

1 4 giorni 32202414544.51810

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Materiale dei componenti Zinco Forma B
punta-Ø Tolleranza D1(mm) +0.1

Supporto tecnico