Boccole cilindriche (K0362)

Boccole cilindriche (K0362)
· Accessori per spine di posizione di precisione con perno di bloccaggio cilindrico

· Precisione elevata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0362.10
K0362.12
K0362.16
K0362.20
K0362.25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

13.41 €

1 4 giorni 101916118.5

14.77 €

1 4 giorni 1223201310

17.03 €

1 4 giorni 1628251714

19.67 €

1 4 giorni 2033301613

26.84 €

1 4 giorni 2542381916

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale temprato e rettificato Colore principale ossidato nero
Versione ossidato nero

Supporto tecnico