Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0159.42005 |
K0159.42506 |
K0159.42508 |
K0159.43208 |
K0159.43210 |
K0159.44010 |
K0159.44012 |
K0159.45012 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corpo principale, D.E. D (Ø) | D=alesaggio (mm) | D6 (mm) | H=altezza (mm) | T=profondità del foro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 € | 1 | 4 giorni | 20 | 5 | 12 | 18 | 13 | ||
1.50 € | 1 | 4 giorni | 25 | 6 | 15 | 23 | 16 | ||
1.50 € | 1 | 4 giorni | 25 | 8 | 15 | 23 | 15 | ||
1.83 € | 1 | 4 giorni | 32 | 8 | 18 | 29 | 15 | ||
1.83 € | 1 | 4 giorni | 32 | 10 | 18 | 29 | 20 | ||
2.50 € | 1 | 4 giorni | 40 | 10 | 20 | 37.5 | 20 | ||
2.50 € | 1 | 4 giorni | 40 | 12 | 20 | 37.5 | 23 | ||
3.90 € | 1 | 4 giorni | 50 | 12 | 28 | 48 | 20 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Duroplast | Materiale dei componenti(mm) | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale(mm) | nero | Forma(mm) | L | Forma-Tipo(mm) | Manicotto di bloccaggio |
Configura
Proprietà di base
Corpo principale, D.E. D(Ø)
D=alesaggio(mm)
D6(mm)
H=altezza(mm)
T=profondità del foro(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali