Elementi di comando per pistone di posizionamento con comando a distanza, forma B (K1502)

Elementi di comando per pistone di posizionamento con comando a distanza, forma B (K1502)
· Azionamento possibile in spazi per il montaggio inaccessibili

· Posizione di attivazione realizzabile con ergonomia ottimizzata

· Azionamento possibile anche in caso di necessità di distanze di sicurezza

· Sostituzione semplice dei pezzi usurati

· Collegamento flessibile di un elemento di azionamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1502.12420
K1502.124201
K1502.124202
K1502.124203
K1502.124205
K1502.124206
K1502.124207
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Cappuccio del colore

27.38 €

1 4 giorni grigio nero RAL 7021

27.38 €

1 4 giorni arancione RAL 2004

27.38 €

1 4 giorni verde segnaletico RAL 6032

27.38 €

1 4 giorni blu RAL 5017

27.38 €

1 4 giorni grigio chiaro RAL 7035

27.38 €

1 4 giorni rosso semaforo RAL 3020

27.38 €

1 4 giorni giallo colza RAL 1021

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio inox Codice acciaio 1.4305 Corpo con finitura superficiale lucido
Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti grigio nero RAL 7021 Forma B
Forma-Tipo senza fessura di bloccaggio, con controdado Controdado con dado di bloccaggio Misura 4
D (filettatura interna) M6 D1=filettatura M20x1,5 D2(mm) 33
L=lunghezza(mm) 73 L1(mm) 28 L2(mm) 12
L3(mm) 25 SW1(mm) 22 SW2(mm) 30

Supporto tecnico