Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0382.20810 |
K0382.20820 |
K0382.21012 |
K0382.21025 |
K0382.21216 |
K0382.21230 |
K0382.21620 |
K0382.21635 |
K0382.22030 |
K0382.22040 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. M (mm) | D3 (mm) | D1=filettatura | Sfera Ø (mm) | SW (mm) | L2=lunghezza filettatura (mm) | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.29 € | 1 | 4 giorni | 8 | 4.1 | M8x1 | 5.5 | 4 | 10.3 | 10 | ||
4.29 € | 1 | 4 giorni | 8 | 4.1 | M8x1 | 5.5 | 4 | 20.3 | 15 | ||
4.80 € | 1 | 4 giorni | 10 | 5.6 | M10x1 | 7 | 5 | 12.3 | 20 | ||
4.83 € | 1 | 4 giorni | 10 | 5.6 | M10x1 | 7 | 5 | 25.3 | 20 | ||
6.41 € | 1 | 4 giorni | 12 | 7 | M12x1,5 | 8.5 | 6 | 16.2 | 30 | ||
7.25 € | 1 | 4 giorni | 12 | 7 | M12x1,5 | 8.5 | 6 | 30.2 | 30 | ||
10.21 € | 1 | 4 giorni | 16 | 10.7 | M16x1,5 | 12 | 8 | 20 | 60 | ||
11.18 € | 1 | 4 giorni | 16 | 10.7 | M16x1,5 | 12 | 8 | 35 | 60 | ||
18.42 € | 1 | 4 giorni | 20 | 13.5 | M20x1,5 | 15 | 10 | 30 | 90 | ||
18.58 € | 1 | 4 giorni | 20 | 13.5 | M20x1,5 | 15 | 10 | 40 | 90 |
Loading...
Materiale punta | Acciaio | Forma | B | Materiale dei componenti | Acciaio |
---|
Configura
Proprietà di base
D.E. M(mm)
D3(mm)
D1=filettatura
Sfera Ø(mm)
SW(mm)
L2=lunghezza filettatura(mm)
Carico massimo (solo carico statico)(kN)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali