Dadi zigrinati in plastica (K1472)

Dadi zigrinati in plastica (K1472)
· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· I dadi zigrinati possono essere stretti e allentati senza attrezzi.

· Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1472.1804
K1472.18042
K1472.2005
K1472.2006
K1472.20052
K1472.20062
K1472.2505
K1472.2506
K1472.25052
K1472.25062
K1472.3208
K1472.32082
K1472.3210
K1472.32102
K1472.4008
K1472.40082
K1472.4010
K1472.40102
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Materiale dei componenti Componente di finitura superficiale D1=diametro esterno
(mm)
D3
(mm)
H=altezza
(mm)
K
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

1.17 €

1 4 giorni 4Acciaioblu-passivato181113810

1.78 €

1 4 giorni 4Acciaio inoxlucido181113810

1.20 €

1 4 giorni 5Acciaioblu-passivato2013.615910

1.25 €

1 4 giorni 6Acciaioblu-passivato2013.615910

1.91 €

1 4 giorni 5Acciaio inoxlucido2013.615910

1.99 €

1 4 giorni 6Acciaio inoxlucido2013.615910

1.31 €

1 4 giorni 5Acciaioblu-passivato2514171010

1.36 €

1 4 giorni 6Acciaioblu-passivato2514171010

2.05 €

1 4 giorni 5Acciaio inoxlucido2514171010

2.19 €

1 4 giorni 6Acciaio inoxlucido2514171010

1.64 €

1 4 giorni 8Acciaioblu-passivato3218221314

2.33 €

1 4 giorni 8Acciaio inoxlucido3218221314

1.71 €

1 4 giorni 10Acciaioblu-passivato3218221314

2.46 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxlucido3218221314

2.05 €

1 4 giorni 8Acciaioblu-passivato4019251414

2.60 €

1 4 giorni 8Acciaio inoxlucido4019251414

2.19 €

1 4 giorni 10Acciaioblu-passivato4019251414

2.68 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxlucido4019251414

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Colore principale grigio nero RAL 7021

Supporto tecnico