Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0154.12408144X25
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | M8 | Materiale corpo principale | Altro | Corpo principale, D.E. D(Ø) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale principale(mm) | Termoplastica | Materiale dei componenti(mm) | Acciaio inox | Colore principale(mm) | grigio ardesia RAL 7015 |
Forma(mm) | L | D8(mm) | 18 | H=altezza(mm) | 25 |
H3 | 13 | L=lunghezza della filettatura(mm) | 25 |
Si trova sulla pagina di Manopole a stella antibatteriche simili a DIN 6336 parti metalliche acciaio inox forma L (K0154), il codice articolo è il seguente: K0154.12408144X25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0154.12408144X25.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali