Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Codice acciaio | Materiale dei componenti (mm) | Colore dei componenti (mm) | Cappuccio del colore (mm) | A=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | 4 giorni | M5 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio chiaro RAL 7035 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 15 | ||
2.46 € | 1 | 4 giorni | M5 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio chiaro RAL 7035 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 20 | ||
2.37 € | 1 | 4 giorni | M5 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | rosso semaforo RAL 3020 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 15 | ||
2.46 € | 1 | 4 giorni | M5 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | rosso semaforo RAL 3020 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 20 | ||
2.37 € | 1 | 4 giorni | M5 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | giallo colza RAL 1021 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 15 | ||
2.46 € | 1 | 4 giorni | M5 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | giallo colza RAL 1021 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 20 | ||
2.37 € | 1 | 4 giorni | M5 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio nero RAL 7021 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 15 | ||
2.46 € | 1 | 4 giorni | M5 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio nero RAL 7021 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 20 | ||
2.46 € | 1 | 4 giorni | M6 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio chiaro RAL 7035 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 20 | ||
2.66 € | 1 | 4 giorni | M6 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio chiaro RAL 7035 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 30 | ||
2.79 € | 1 | 4 giorni | M6 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio chiaro RAL 7035 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 40 | ||
2.46 € | 1 | 4 giorni | M6 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | rosso semaforo RAL 3020 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 20 | ||
2.66 € | 1 | 4 giorni | M6 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | rosso semaforo RAL 3020 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 30 | ||
2.79 € | 1 | 4 giorni | M6 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | rosso semaforo RAL 3020 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 40 | ||
2.46 € | 1 | 4 giorni | M6 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | giallo colza RAL 1021 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 20 | ||
2.66 € | 1 | 4 giorni | M6 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | giallo colza RAL 1021 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 30 | ||
2.79 € | 1 | 4 giorni | M6 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | giallo colza RAL 1021 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 40 | ||
2.46 € | 1 | 4 giorni | M6 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio nero RAL 7021 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 20 | ||
2.66 € | 1 | 4 giorni | M6 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio nero RAL 7021 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 30 | ||
2.79 € | 1 | 4 giorni | M6 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio nero RAL 7021 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 40 | ||
2.46 € | 1 | 4 giorni | M8 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio chiaro RAL 7035 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 20 | ||
2.66 € | 1 | 4 giorni | M8 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio chiaro RAL 7035 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 30 | ||
2.79 € | 1 | 4 giorni | M8 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio chiaro RAL 7035 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 40 | ||
2.46 € | 1 | 4 giorni | M8 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | rosso semaforo RAL 3020 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 20 | ||
2.66 € | 1 | 4 giorni | M8 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | rosso semaforo RAL 3020 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 30 | ||
2.79 € | 1 | 4 giorni | M8 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | rosso semaforo RAL 3020 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 40 | ||
2.46 € | 1 | 4 giorni | M8 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | giallo colza RAL 1021 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 20 | ||
2.66 € | 1 | 4 giorni | M8 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | giallo colza RAL 1021 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 30 | ||
2.79 € | 1 | 4 giorni | M8 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | giallo colza RAL 1021 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 40 | ||
2.46 € | 1 | 4 giorni | M8 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio nero RAL 7021 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 20 | ||
2.66 € | 1 | 4 giorni | M8 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio nero RAL 7021 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 30 | ||
2.79 € | 1 | 4 giorni | M8 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio nero RAL 7021 | 50 | 5 | 14 | 24 | 11.5 | 40 | ||
4.21 € | 1 | 4 giorni | M8 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio chiaro RAL 7035 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 20 | ||
4.38 € | 1 | 4 giorni | M8 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio chiaro RAL 7035 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 30 | ||
4.58 € | 1 | 4 giorni | M8 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio chiaro RAL 7035 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 40 | ||
4.21 € | 1 | 4 giorni | M8 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | rosso semaforo RAL 3020 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 20 | ||
4.38 € | 1 | 4 giorni | M8 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | rosso semaforo RAL 3020 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 30 | ||
4.58 € | 1 | 4 giorni | M8 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | rosso semaforo RAL 3020 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 40 | ||
4.21 € | 1 | 4 giorni | M8 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | giallo colza RAL 1021 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 20 | ||
4.38 € | 1 | 4 giorni | M8 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | giallo colza RAL 1021 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 30 | ||
4.58 € | 1 | 4 giorni | M8 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | giallo colza RAL 1021 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 40 | ||
4.21 € | 1 | 4 giorni | M8 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio nero RAL 7021 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 20 | ||
4.38 € | 1 | 4 giorni | M8 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio nero RAL 7021 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 30 | ||
4.58 € | 1 | 4 giorni | M8 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio nero RAL 7021 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 40 | ||
4.21 € | 1 | 4 giorni | M10 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio chiaro RAL 7035 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 20 | ||
4.38 € | 1 | 4 giorni | M10 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio chiaro RAL 7035 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 30 | ||
4.58 € | 1 | 4 giorni | M10 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio chiaro RAL 7035 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 40 | ||
4.75 € | 1 | 4 giorni | M10 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio chiaro RAL 7035 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 50 | ||
4.21 € | 1 | 4 giorni | M10 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | rosso semaforo RAL 3020 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 20 | ||
4.38 € | 1 | 4 giorni | M10 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | rosso semaforo RAL 3020 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 30 | ||
4.58 € | 1 | 4 giorni | M10 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | rosso semaforo RAL 3020 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 40 | ||
4.75 € | 1 | 4 giorni | M10 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | rosso semaforo RAL 3020 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 50 | ||
4.21 € | 1 | 4 giorni | M10 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | giallo colza RAL 1021 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 20 | ||
4.38 € | 1 | 4 giorni | M10 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | giallo colza RAL 1021 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 30 | ||
4.58 € | 1 | 4 giorni | M10 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | giallo colza RAL 1021 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 40 | ||
4.75 € | 1 | 4 giorni | M10 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | giallo colza RAL 1021 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 50 | ||
4.21 € | 1 | 4 giorni | M10 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio nero RAL 7021 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 20 | ||
4.38 € | 1 | 4 giorni | M10 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio nero RAL 7021 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 30 | ||
4.58 € | 1 | 4 giorni | M10 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio nero RAL 7021 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 40 | ||
4.75 € | 1 | 4 giorni | M10 | 1.4305 | Acciaio inox | lucido | grigio nero RAL 7021 | 75 | 7 | 21 | 35.6 | 16.5 | 50 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Termoplastica | Colore principale(mm) | grigio nero RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Forma(mm) | L | Forma-Tipo(mm) | Con filettatura esterna |
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Codice acciaio
Materiale dei componenti(mm)
Colore dei componenti(mm)
Cappuccio del colore(mm)
A=lunghezza impugnatura(mm)
B=larghezza(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
H1(Nm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali