Perni con scanalatura per anelli elastici adatti per cerniera (K1455)

Perni con scanalatura per anelli elastici adatti per cerniera (K1455)
· Compatibile con le teste a forcella DIN 71752

· Protetto mediante rondella di sicurezza a norma DIN 6799

· In combinazione con l'apposita testa a forcella viene creato uno snodo a forcella completamente funzionante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1455.004085
K1455.005105
K1455.006125
K1455.008165
K1455.010205
K1455.012245
K1455.014275
K1455.016325
K1455.020405
K1455.104085
K1455.105105
K1455.106125
K1455.108165
K1455.110205
K1455.112245
K1455.116325
K1455.120405
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale A
(mm)
D1=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Z1
(mm)
Z2
(mm)

4.67 €

1 4 giorni Acciaio8.543.860.5100.50.50.5

4.97 €

1 4 giorni Acciaio10.554.880.712.50.70.50.5

4.29 €

1 4 giorni Acciaio12.565.790.815.50.80.750.5

6.00 €

1 4 giorni Acciaio16.587.6120.920.50.911

4.89 €

1 4 giorni Acciaio20.5109.6141.1241.111

7.21 €

1 4 giorni Acciaio24.51211.5171.1281.11.251.5

8.46 €

1 4 giorni Acciaio27.51413.4191.1321.11.251.5

5.96 €

1 4 giorni Acciaio32.51615.2211.1371.11.51.5

8.67 €

1 4 giorni Acciaio40.52019261.3461.31.52

6.22 €

1 4 giorni Acciaio inox8.543.860.5100.50.50.5

2.28 €

1 4 giorni Acciaio inox10.554.880.712.50.70.50.5

6.39 €

1 4 giorni Acciaio inox12.565.790.815.50.80.750.5

4.78 €

1 4 giorni Acciaio inox16.587.6120.920.50.911

3.80 €

1 4 giorni Acciaio inox20.5109.6141.1241.111

8.11 €

1 4 giorni Acciaio inox24.51211.5171.1281.11.251.5

7.83 €

1 4 giorni Acciaio inox32.51615.2211.1371.11.51.5

14.18 €

1 4 giorni Acciaio inox40.52019261.3461.31.52

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico