Perni con foro coppiglia adatti per cerniera (K1456)

Perni con foro coppiglia adatti per cerniera (K1456)
· Compatibile con le teste a forcella DIN 71752

· Protetto mediante rondella di sicurezza a norma DIN 6799

· In combinazione con l'apposita testa a forcella viene creato uno snodo a forcella completamente funzionante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1456.004100
K1456.005123
K1456.006153
K1456.008195
K1456.010245
K1456.012295
K1456.014325
K1456.016382
K1456.020470
K1456.025590
K1456.028632
K1456.030590
K1456.030682
K1456.035765
K1456.040900
K1456.042900
K1456.0501030
K1456.104100
K1456.105123
K1456.106153
K1456.108195
K1456.110245
K1456.112295
K1456.114325
K1456.116382
K1456.120470
K1456.125590
K1456.130590
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale A
(mm)
D1=diametro perno
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
Z1
(mm)
Z2
(mm)

0.94 €

1 4 giorni Acciaio1046111210.5

0.83 €

1 4 giorni Acciaio12.3581.21.51510.5

0.84 €

1 4 giorni Acciaio15.3691.61.5181.50.5

0.99 €

1 4 giorni Acciaio19.5812222321

1.02 €

1 4 giorni Acciaio24.510143.222921

1.45 €

1 4 giorni Acciaio29.5121743352.51.5

1.54 €

1 4 giorni Acciaio32.5141943402.51.5

1.60 €

1 4 giorni Acciaio38.2162143452.51.5

2.44 €

1 4 giorni Acciaio472026545332

6.62 €

1 4 giorni Acciaio5925326.356742

18.50 €

1 4 giorni Acciaio63.228346.357242

10.83 €

1 4 giorni Acciaio5930366.356742

8.52 €

1 4 giorni Acciaio68.230366.357742

15.08 €

1 4 giorni Acciaio76.53544868752

63.33 €

1 4 giorni Acciaio9040488610052

82.05 €

1 4 giorni Acciaio9042488710052

108.76 €

1 4 giorni Acciaio103505810711562

1.08 €

1 4 giorni Acciaio inox1046111210.5

1.27 €

1 4 giorni Acciaio inox12.3581.21.51510.5

1.38 €

1 4 giorni Acciaio inox15.3691.61.5181.50.5

1.69 €

1 4 giorni Acciaio inox19.5812222321

2.01 €

1 4 giorni Acciaio inox24.510143.222921

3.19 €

1 4 giorni Acciaio inox29.5121743352.51.5

3.74 €

1 4 giorni Acciaio inox32.5141943402.51.5

3.40 €

1 4 giorni Acciaio inox38.2162143452.51.5

5.30 €

1 4 giorni Acciaio inox472026545332

34.07 €

1 4 giorni Acciaio inox5925326.356742

37.62 €

1 4 giorni Acciaio inox5930366.356742

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico