Perni a scatto per giunti a cerniera DIN 71752 (K1139)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1139.0408
K1139.0510
K1139.0612
K1139.0816
K1139.0832
K1139.1020
K1139.1040
K1139.1224
K1139.1248
K1139.1428
K1139.1632
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
G
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

1.36 €

1 4 giorni 8418.515

1.01 €

1 4 giorni 1052319

1.05 €

1 4 giorni 1262823

1.25 €

1 4 giorni 1683730

1.36 €

1 4 giorni 3285246

1.68 €

1 4 giorni 20104638

1.82 €

1 4 giorni 40106658

2.51 €

1 4 giorni 24125345

2.69 €

1 4 giorni 48127869

3.91 €

1 4 giorni 28146252

4.06 €

1 4 giorni 32167362

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Corpo con finitura superficiale galvanizzato Colore principale galvanizzato
Materiale dei componenti Molla in acciaio

Supporto tecnico