Unità di trasferimento a sfere con corpo in acciaio solido (K0763)

Unità di trasferimento a sfere con corpo in acciaio solido (K0763)
· Funzionante anche in condizioni estreme

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, logistica, elementi per il trasporto, sistemi di misurazione

· Utilizzabile in modo versatile

· Guarnizione di feltro come protezione dallo sporco

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0763.160
K0763.260
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico ammesso
(N)
Materiale dei componenti Forma

359.51 €

1 4 giorni 15000AcciaioB

466.01 €

1 4 giorni 10000Acciaio inoxC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. D(Ø) 117 Diam. sfera SD(Ø) 57.1 Materiale principale Acciaio
Corpo con finitura superficiale galvanizzato D=diametro(mm) 100±0.1 H=altezza(mm) 77.5
H1=altezza(mm) 29.5 H2(mm) 5

Supporto tecnico