Cuscinetti in gomma in acciaio inox, tipo E (K1319)

Cuscinetti in gomma in acciaio inox, tipo E (K1319)
· Elemento di smorzamento elastico per ridurre le vibrazioni

· Campi di utilizzo: costruzione macchine, costruzione gruppi, tecnica di trasporto, industria alimentare

· Intervallo di temperature: da -30 °C a +80 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1319.00800855
K1319.01501255
K1319.01501555
K1319.01502055
K1319.02001555
K1319.02002055
K1319.02002555
K1319.02501555
K1319.02502555
K1319.02503055
K1319.02504055
K1319.03001555
K1319.03002555
K1319.03003055
K1319.03004055
K1319.04002055
K1319.04002555
K1319.04003055
K1319.04004055
K1319.05002055
K1319.05002555
K1319.05003055
K1319.05004055
K1319.05005055
K1319.06003055
K1319.06004055
K1319.06005055
K1319.07004255
K1319.07004555
K1319.07502555
K1319.07503055
K1319.07504055
K1319.07505055
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Carico ammesso
(N)
Vite di collegamento M Altezza H
(mm)
Costante molla
(N/mm)
D=diametro esterno
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

3.04 €

1 4 giorni 44M388883

3.39 €

1 4 giorni 182M412165154

3.55 €

1 4 giorni 130M415100154

3.74 €

1 4 giorni 113M42075154

4.22 €

1 4 giorni 246M615145205

4.40 €

1 4 giorni 216M62094205

4.91 €

1 4 giorni 169M62565205

4.40 €

1 4 giorni 540M815270257

5.23 €

1 4 giorni 315M825105257

5.73 €

1 4 giorni 281M83085257

6.95 €

1 4 giorni 300M84075257

5.93 €

1 4 giorni 491M815545307

7.10 €

1 4 giorni 416M825160307

7.98 €

1 4 giorni 425M830125307

9.13 €

1 4 giorni 315M84085307

8.61 €

1 4 giorni 660M820550407

8.97 €

1 4 giorni 1000M825500407

9.63 €

1 4 giorni 870M830300407

11.18 €

1 4 giorni 1040M840260407

11.50 €

1 4 giorni 860M1020860508

12.86 €

1 4 giorni 1400M1025700508

14.57 €

1 4 giorni 1575M1030450508

17.77 €

1 4 giorni 1400M1040350508

20.79 €

1 4 giorni 850M1050170508

26.86 €

1 4 giorni 1400M1030700608

27.89 €

1 4 giorni 1600M1040400608

29.10 €

1 4 giorni 1200M1050240608

44.31 €

1 4 giorni 2600M1042520708

34.66 €

1 4 giorni 3060M1045680708

26.86 €

1 4 giorni 1816M122512117510

29.42 €

1 4 giorni 2289M123010907510

34.32 €

1 4 giorni 2000M12405007510

39.23 €

1 4 giorni 2750M12505507510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza(Shore A) 55 Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4401
Materiale dei componenti Gomma naturale Colore dei componenti grigio

Supporto tecnico