Cuscinetti in gomma tipo DS a ventosa (K0572)

Cuscinetti in gomma tipo DS a ventosa (K0572)
· Elemento di smorzamento elastico per ridurre le vibrazioni

· Campi di utilizzo: costruzione macchine, costruzione gruppi, tecnica di trasporto, tecnica agraria

· Intervallo di temperature: da -30 °C a +80 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0572.01501457
K0572.02501857
K0572.03002857
K0572.04002857
K0572.05002857
K0572.07003057
K0572.07503757
K0572.10005057
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Carico ammesso
(N)
Vite di collegamento M Altezza H
(mm)
Costante molla
(N/mm)
D=diametro esterno
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

0.94 €

1 4 giorni 100M414501513

1.10 €

1 4 giorni 285M618.5952518

1.21 €

1 4 giorni 340M828.5973023

2.40 €

1 4 giorni 480M8281204023

2.70 €

1 4 giorni 990M10282205028

4.70 €

1 4 giorni 2160M10303607028

6.03 €

1 4 giorni 3510M12373907537

11.01 €

1 4 giorni 8100M165054010042

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza(Shore A) 57 Materiale principale Acciaio Materiale dei componenti Gomma naturale
Colore dei componenti nero

Supporto tecnico