Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0678.16008X030
Codice componente
|
---|
K0678.16008X030 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza W (mm) | Carico ammesso (kN) | Lunghezza vite L1 (mm) | Filettatura nominale M (mm) | A (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1=altezza totale (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | 4 giorni | 60 | 2.5 | 30 | 8 | 46 | 5.5 | 13.5 | 43.5 | 13 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Piedini di livellamento con foro (K0678), il codice articolo è il seguente: K0678.16008X030.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0678.16008X030.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza W(mm)
Carico ammesso(kN)
Lunghezza vite L1(mm)
Filettatura nominale M(mm)
A(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
H1=altezza totale(mm)
SW(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0678.13008X040 |
K0678.13008X050 |
K0678.13010X016 |
K0678.16008X040 |
K0678.16008X050 |
K0678.16010X016 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza W (mm) | Carico ammesso (kN) | Lunghezza vite L1 (mm) | Filettatura nominale M (mm) | A (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1=altezza totale (mm) | SW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.82 € | 1 | 4 giorni | 30 | 2.5 | 40 | 8 | 24.3 | 4 | 11 | 51 | 13 | ||
0.85 € | 1 | 4 giorni | 30 | 2.5 | 50 | 8 | 24.3 | 4 | 11 | 61 | 13 | ||
0.82 € | 1 | 4 giorni | 30 | 3.5 | 16 | 10 | 24.3 | 4 | 12.5 | 28.5 | 17 | ||
1.56 € | 1 | 4 giorni | 60 | 2.5 | 40 | 8 | 46 | 5.5 | 13.5 | 53.5 | 13 | ||
1.61 € | 1 | 4 giorni | 60 | 2.5 | 50 | 8 | 46 | 5.5 | 13.5 | 63.5 | 13 | ||
1.56 € | 1 | 4 giorni | 60 | 3.5 | 16 | 10 | 46 | 5.5 | 15 | 31 | 17 |