Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0420.110 |
K0420.112 |
K0420.116 |
K0420.120 |
K0420.310 |
K0420.312 |
K0420.316 |
K0420.320 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza W (mm) | Carico ammesso (kN) | Filettatura nominale M (mm) | Materiale principale | D3 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | SW (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.75 € | 1 | 4 giorni | 32 | 0.212 | 10 | Acciaio | 30.5 | 30 | 22 | 5 | 17 | 10 | ||
14.26 € | 1 | 4 giorni | 40 | 0.212 | 12 | Acciaio | 30.5 | 34 | 26 | 6 | 19 | 12 | ||
17.51 € | 1 | 4 giorni | 50 | 0.435 | 16 | Acciaio | 40.5 | 40 | 32 | 7 | 24 | 14 | ||
22.72 € | 1 | 4 giorni | 60 | 0.705 | 20 | Acciaio | 50 | 50 | 42 | 8 | 30 | 18 | ||
15.13 € | 1 | 4 giorni | 32 | 0.212 | 10 | Acciaio inox | 30.5 | 30 | 22 | 5 | 17 | 10 | ||
17.30 € | 1 | 4 giorni | 40 | 0.212 | 12 | Acciaio inox | 30.5 | 34 | 26 | 6 | 19 | 12 | ||
20.50 € | 1 | 4 giorni | 50 | 0.435 | 16 | Acciaio inox | 40.5 | 40 | 32 | 7 | 24 | 14 | ||
26.22 € | 1 | 4 giorni | 60 | 0.705 | 20 | Acciaio inox | 50 | 50 | 42 | 8 | 30 | 18 |
Loading...
H3 (di 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)(mm) | 8 / 6.8 / 5.9 |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza W(mm)
Carico ammesso(kN)
Filettatura nominale M(mm)
Materiale principale
D3(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
SW(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali