• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 26/5/2024 alle ore 1:00 (CET) 27/5/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Teste a snodo igubal con filettatura interna su Cuscinetto Scorrevole a strisciamento, simili a DIN ISO 12240-4 (K1466) (Codici componente - Download CAD)

Teste a snodo igubal con filettatura interna su Cuscinetto Scorrevole a strisciamento, simili a DIN ISO 12240-4 (K1466)
· Resistenza a fatica molto elevata

· Insensibile allo sporco e resistente alla corrosione e ai prodotti chimici

· Ideale per movimenti rotanti, oscillanti e lineari

· Privo di manutenzione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1466.1121

Codice componente
K1466.1121
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Vite di collegamento M Angolo di inclinazione ammesso α
(deg)
Versione 2 A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=foro di fissaggio
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
α Massimo sforzo di trazione statico a lungo termine
(N)
Massimo sforzo di trazione statico a breve termine
(N)
Massima sollecitazione trasversale a lungo termine
(N)
Massima sollecitazione trasversale a breve termine
(N)

9.26 €

1 4 giorni M1212,5°Filettatura a sinistra50346.512M121822161222.222161712,5°18003600450900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale IGUMID® Corpo con finitura superficiale galvanizzato Materiale dei componenti Iglidur®

Si trova sulla pagina di Teste a snodo igubal con filettatura interna su Cuscinetto Scorrevole a strisciamento, simili a DIN ISO 12240-4 (K1466), il codice articolo è il seguente: K1466.1121.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1466.1121.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1466.1051
K1466.106
K1466.1061
K1466.112125
K1466.1121251
K1466.114
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Vite di collegamento M Angolo di inclinazione ammesso α
(deg)
Versione 2 A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=foro di fissaggio
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
α Massimo sforzo di trazione statico a lungo termine
(N)
Massimo sforzo di trazione statico a breve termine
(N)
Massima sollecitazione trasversale a lungo termine
(N)
Massima sollecitazione trasversale a breve termine
(N)

6.96 €

1 4 giorni M515°Filettatura a sinistra271845M59128611.1109915°5001000125250

7.00 €

1 4 giorni m614,5°Filettatura a destra302056M610139712.712101114,5°7001400200400

7.00 €

1 4 giorni m614,5°Filettatura a sinistra302056M610139712.712101114,5°7001400200400

9.26 €

1 4 giorni M1212,5°Filettatura a destra50346.512M12x1,251822161222.222161912,5°18003600450900

9.26 €

1 4 giorni M1212,5°Filettatura a sinistra50346.512M12x1,251822161222.222161912,5°18003600450900

10.41 €

1 4 giorni M1411,5°Filettatura a destra5738814M1420251913.525.2525182211,5°200040005001000

Supporto tecnico