Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1466.120
Codice componente
|
---|
K1466.120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Vite di collegamento M | Angolo di inclinazione ammesso α (deg) | Versione 2 | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | α | Massimo sforzo di trazione statico a lungo termine (N) | Massimo sforzo di trazione statico a breve termine (N) | Massima sollecitazione trasversale a lungo termine (N) | Massima sollecitazione trasversale a breve termine (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | 4 giorni | M20 | 11,5° | Filettatura a destra | 77 | 50 | 10 | 20 | M20 | 28 | 34 | 25 | 18 | 34.9 | 33 | 25 | 30 | 11,5° | 2700 | 5400 | 1050 | 2100 |
Loading...
Materiale principale | IGUMID® | Corpo con finitura superficiale | galvanizzato | Materiale dei componenti | Iglidur® |
---|
Si trova sulla pagina di Teste a snodo igubal con filettatura interna su Cuscinetto Scorrevole a strisciamento, simili a DIN ISO 12240-4 (K1466), il codice articolo è il seguente: K1466.120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1466.120.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Vite di collegamento M
Angolo di inclinazione ammesso α(deg)
Versione 2
A(mm)
B(mm)
B1(mm)
D=foro di fissaggio(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L(mm)
L1(mm)
SW(mm)
α
Massimo sforzo di trazione statico a lungo termine(N)
Massimo sforzo di trazione statico a breve termine(N)
Massima sollecitazione trasversale a lungo termine(N)
Massima sollecitazione trasversale a breve termine(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1466.1051 |
K1466.106 |
K1466.1061 |
K1466.1201 |
K1466.120150 |
K1466.1201501 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Vite di collegamento M | Angolo di inclinazione ammesso α (deg) | Versione 2 | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | α | Massimo sforzo di trazione statico a lungo termine (N) | Massimo sforzo di trazione statico a breve termine (N) | Massima sollecitazione trasversale a lungo termine (N) | Massima sollecitazione trasversale a breve termine (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.96 € | 1 | 4 giorni | M5 | 15° | Filettatura a sinistra | 27 | 18 | 4 | 5 | M5 | 9 | 12 | 8 | 6 | 11.1 | 10 | 9 | 9 | 15° | 500 | 1000 | 125 | 250 | ||
7.00 € | 1 | 4 giorni | m6 | 14,5° | Filettatura a destra | 30 | 20 | 5 | 6 | M6 | 10 | 13 | 9 | 7 | 12.7 | 12 | 10 | 11 | 14,5° | 700 | 1400 | 200 | 400 | ||
7.00 € | 1 | 4 giorni | m6 | 14,5° | Filettatura a sinistra | 30 | 20 | 5 | 6 | M6 | 10 | 13 | 9 | 7 | 12.7 | 12 | 10 | 11 | 14,5° | 700 | 1400 | 200 | 400 | ||
15.87 € | 1 | 4 giorni | M20 | 11,5° | Filettatura a sinistra | 77 | 50 | 10 | 20 | M20 | 28 | 34 | 25 | 18 | 34.9 | 33 | 25 | 30 | 11,5° | 2700 | 5400 | 1050 | 2100 | ||
15.87 € | 1 | 4 giorni | M20 | 11,5° | Filettatura a destra | 77 | 50 | 10 | 20 | M20x1,5 | 28 | 34 | 25 | 18 | 34.9 | 33 | 25 | 30 | 11,5° | 2700 | 5400 | 1050 | 2100 | ||
15.87 € | 1 | 4 giorni | M20 | 11,5° | Filettatura a sinistra | 77 | 50 | 10 | 20 | M20x1,5 | 28 | 34 | 25 | 18 | 34.9 | 33 | 25 | 30 | 11,5° | 2700 | 5400 | 1050 | 2100 |