Teste a snodo con filettatura interna su cuscinetto a sfere, DIN ISO 12240-4 (K0717)

Teste a snodo con filettatura interna su cuscinetto a sfere, DIN ISO 12240-4 (K0717)
· Per la trasmissione di sequenze di movimenti

· Cuscinetto a sfera temprato e lubrificato a lungo termine

· Gioco del cuscinetto 15 - 40 µm

· Rondella di copertura per la guarnizione

· Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0717.06
K0717.08
K0717.061
K0717.081
K0717.10
K0717.12
K0717.16
K0717.20
K0717.22
K0717.101
K0717.121
K0717.161
K0717.201
K0717.221
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Vite di collegamento M Capacità·di carico statico radiale
(N)
Coefficiente di carico
(kN)
Angolo di inclinazione ammesso α
(deg)
Versione 2 A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=foro di fissaggio
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
α Coefficiente di carico statico
(N)
Coefficiente di carico dinamico
(N)
Rev. Limite n massimo
(giri/min)

39.94 €

1 4 giorni m66502.75Filettatura a destra302056M6101396.75912101165027501350

44.68 €

1 4 giorni M8100048,5°Filettatura a destra362458M812.51612910.51612148,5°100040001300

39.94 €

1 4 giorni m66502.75Filettatura a sinistra302056M6101396.75912101165027501350

44.68 €

1 4 giorni M8100048,5°Filettatura a sinistra362458M812.51612910.51612148,5°100040001300

51.29 €

1 4 giorni M1014504.45Filettatura a destra43286.510M1015191410.512201517145044501225

59.97 €

1 4 giorni M1218004.957,5°Filettatura a destra50326.512M1217.522161214.52216197,5°180049501125

77.44 €

1 4 giorni M1623506.25Filettatura a destra6442816M16222721151928222223506250975

98.38 €

1 4 giorni M2034507.9Filettatura a destra77501020M20x1,527.534251824.533263034507900825

110.42 €

1 4 giorni M2239809.3Filettatura a destra84541222M22x1,5303828202637263239809300725

51.29 €

1 4 giorni M1014504.45Filettatura a sinistra43286.510M1015191410.512201517145044501225

59.97 €

1 4 giorni M1218004.957,5°Filettatura a sinistra50326.512M1217.522161214.52216197,5°180049501125

77.44 €

1 4 giorni M1623506.25Filettatura a sinistra6442816M16222721151928222223506250975

98.38 €

1 4 giorni M2034507.9Filettatura a sinistra77501020M20x1,527.534251824.533263034507900825

110.42 €

1 4 giorni M2239809.3Filettatura a sinistra84541222M22x1,5303828202637263239809300725

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale galvanizzato

Supporto tecnico