Set di collegamento standard tipo I (K1031)

Set di collegamento standard tipo I (K1031)
· Il collegamento è protetto contro la torsione

· Minima lavorazione necessaria

· Per collegamenti ad angolo retto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1031.06
K1031.08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza scanalatura
(mm)
B
(mm)
D=filettatura
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
N
(mm)
SW
(mm)

1.30 €

1 4 giorni 613M67.31427.564

1.20 €

1 4 giorni 817M89.5203585

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo I T(mm) 2

Supporto tecnico