Boccole di posizionamento per perni di posizionamento (K1095)

Boccole di posizionamento per perni di posizionamento (K1095)
· Agevolano le operazioni di inserimento

· Cambio pezzo preciso, a bassa usura e veloce

· Temprati e rettificati (60 HRC)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1095.0508
K1095.0510
K1095.0610
K1095.0612
K1095.0812
K1095.0818
K1095.1014
K1095.1022
K1095.1216
K1095.1224
K1095.1620
K1095.1630
K1095.2026
K1095.2036
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Misura Versione 1 F
(mm)
H=altezza
(mm)

7.00 €

1 4 giorni 58-corto-18

7.27 €

1 4 giorni 58-lungo-110

7.41 €

1 4 giorni 610-corto-110

7.81 €

1 4 giorni 610-lungo-112

8.02 €

1 4 giorni 812AcciaiocortoAcciaio1.212

8.04 €

1 4 giorni 812AcciaiolungoAcciaio1.218

8.59 €

1 4 giorni 1015AcciaiocortoAcciaio1.514

8.63 €

1 4 giorni 1015AcciaiolungoAcciaio1.522

9.89 €

1 4 giorni 1218AcciaiocortoAcciaio1.516

10.13 €

1 4 giorni 1218AcciaiolungoAcciaio1.524

11.16 €

1 4 giorni 1626AcciaiocortoAcciaio1.520

11.21 €

1 4 giorni 1626AcciaiolungoAcciaio1.530

13.74 €

1 4 giorni 2030AcciaiocortoAcciaio2.526

14.03 €

1 4 giorni 2030AcciaiolungoAcciaio2.536

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio per utensili Corpo con finitura superficiale temprato e rettificato

Supporto tecnico