Boccole di posizionamento forma A pressate dal retro (K0937)

Boccole di posizionamento forma A pressate dal retro (K0937)
· Bussola portamaschi per il posizionamento e il serraggio dei cilindri di posizionamento

· Montaggio sul retro

· Trattato termicamente e brunito

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0937.13
K0937.16
K0937.20
K0937.25
K0937.30
K0937.35
K0937.50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Spessore minimo piastra griglia H
(mm)
T
(mm)

29.35 €

1 4 giorni 132517.320.03202612.16.65.58206.92

29.35 €

1 4 giorni 1628.620.722.03222912.16.96.6207.24

30.50 €

1 4 giorni 2032.224.828.03283317.18.428.13258.74

35.02 €

1 4 giorni 2540.230.435.0335412110.2210.162510.54

37.23 €

1 4 giorni 3048.236.242.03424921.810.6311.183010.95

46.22 €

1 4 giorni 3554.241.348.03485525.112.1814.783212.5

70.17 €

1 4 giorni 5075.258.467.03677631.115.4318.674515.75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Forma A

Supporto tecnico