Morsetti a cuneo con ganasce a doppio cuneo seghettate (K0042)

Morsetti a cuneo con ganasce a doppio cuneo seghettate (K0042)
· Ideale per serraggi multipli orizzontali e verticali

· Per forze di serraggio elevate

· Utilizzabile sia in un foro filettato che in una cava a T

· Con effetto discendente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0042.12
K0042.16
K0042.1214
K0042.1618
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 2 A max.
(mm)
A min.
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
D=filettatura
(mm)
G
(mm)
Forza di serraggio max
(kN)
Coppia di serraggio max
(Nm)

212.64 €

1 4 giorni per foro filettato4942413036M12X60M124085

299.12 €

1 4 giorni per foro filettato6757564250M16X80M1660210

212.64 €

1 4 giorni per cava a T4942413036M12X50144085

299.12 €

1 4 giorni per cava a T6757564250M16X701860210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio per utensili Corpo con finitura superficiale tipo temprato Materiale dei componenti Acciaio per utensili
Componente di finitura superficiale finitura temprata e ossidata nera E(mm) 5

Supporto tecnico