Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0039.2110
Codice componente
|
---|
K0039.2110 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione 1 | Versione 2 | A max. (mm) | A min. (mm) | B=larghezza (mm) | C (mm) | D=filettatura (mm) | E (mm) | Forza di serraggio max (kN) | Coppia di serraggio max (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.32 € | 1 | 4 giorni | serrato | stretto | 37 | 32 | 28 | 19 | M10X25 | 3.5 | 20 | 49 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Corpo con finitura superficiale | tipo temprato | Colore principale | nero |
---|
Si trova sulla pagina di Morsetti a cuneo con faccia a ganascia liscia o seghettata (K0039), il codice articolo è il seguente: K0039.2110.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0039.2110.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Versione 1
Versione 2
A max.(mm)
A min.(mm)
B=larghezza(mm)
C(mm)
D=filettatura(mm)
E(mm)
Forza di serraggio max(kN)
Coppia di serraggio max(Nm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0039.1116 |
K0039.1208 |
K0039.1210 |
K0039.2112 |
K0039.2116 |
K0039.2208 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Versione 1 | Versione 2 | A max. (mm) | A min. (mm) | B=larghezza (mm) | C (mm) | D=filettatura (mm) | E (mm) | Forza di serraggio max (kN) | Coppia di serraggio max (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219.54 € | 1 | 4 giorni | liscio | stretto | 62 | 55 | 40 | 29 | M16X60 | 4 | 50 | 210 | ||
131.03 € | 1 | 4 giorni | liscio | largo | 33.5 | 30.5 | 30 | 15 | M8X25 | 2 | 15 | 25 | ||
163.36 € | 1 | 4 giorni | liscio | largo | 37 | 32 | 38 | 19 | M10X25 | 3.5 | 20 | 49 | ||
161.48 € | 1 | 4 giorni | serrato | stretto | 49.5 | 44 | 30 | 22 | M12X40 | 3.5 | 30 | 85 | ||
232.69 € | 1 | 4 giorni | serrato | stretto | 62 | 55 | 40 | 29 | M16X60 | 4 | 50 | 210 | ||
140.65 € | 1 | 4 giorni | serrato | largo | 33.5 | 30.5 | 30 | 15 | M8X25 | 2 | 15 | 25 |