Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0038.08
Codice componente
|
---|
K0038.08 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B1 min. - max. (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | Forza di serraggio max (kN) | Coppia di serraggio max (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.01 € | 1 | 4 giorni | 50.8 - 52 | 20.8 | 9.9 | M8 | M4 | 25.4 | 12.7 | 31.8 | 20.6 | 8.9 | 14.5 |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | anodizzato | Materiale dei componenti | Acciaio dolce |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | ossidato nero |
Si trova sulla pagina di Morsetti a cuneo lavorabili (K0038), il codice articolo è il seguente: K0038.08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0038.08.
Configura
Proprietà di base
Tipo
B1 min. - max.(mm)
B2(mm)
B3(mm)
D=filettatura(mm)
D1(mm)
H(mm)
H1(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
Forza di serraggio max(kN)
Coppia di serraggio max(Nm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0038.04 |
K0038.06 |
K0038.12 |
K0038.16 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B1 min. - max. (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | Forza di serraggio max (kN) | Coppia di serraggio max (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.48 € | 1 | 4 giorni | 28.6 - 29.1 | 10.6 | 4.6 | M4 | M2 | 12.7 | 6.3 | 15.7 | 10.16 | 2.2 | 3.4 | ||
48.97 € | 1 | 4 giorni | 38.1 - 39 | 16.1 | 6.6 | M6 | M4 | 19.1 | 9.4 | 23.9 | 15.9 | 6.7 | 14.3 | ||
188.78 € | 1 | 4 giorni | 76.2 - 78 | 30.9 | 15.7 | M12 | M5 | 38.1 | 19 | 47.5 | 30.5 | 15.6 | 38.4 | ||
307.98 € | 1 | 4 giorni | 101.6 - 103.9 | 41.3 | 20.3 | M16 | M6 | 50.8 | 25.4 | 63.5 | 41.28 | 26.7 | 74.6 |