Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1718.0500
Codice componente
|
---|
K1718.0500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa Ls (mm) | Lunghezza guida L (mm) | Capacità di carico per coppia (80.000 cicli) (kg) | Caricamento coppia (10.000 cicli) (kg) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | A7 (mm) | A8 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.34 € | 1 | 4 giorni | 523.5 | 500 | 140 | 160 | - | 192 | 224 | 384 | 416 | 160 | 192 | - |
Loading...
Altezza h(mm) | 53.1 | Larghezza W(mm) | 19.1 | Materiale principale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | passivato | Tipo assemblato | attacco laterale | A(mm) | 26 |
Si trova sulla pagina di Guide telescopiche, in acciaio per montaggio laterale, sovraestensione, portata fino a 160 kg (K1718), il codice articolo è il seguente: K1718.0500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1718.0500.
Configura
Proprietà di base
A1(mm)
A8(mm)
Tipo
Corsa Ls(mm)
Lunghezza guida L(mm)
Capacità di carico per coppia (80.000 cicli)(kg)
Caricamento coppia (10.000 cicli)(kg)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A5(mm)
A6(mm)
A7(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1718.0350 |
K1718.0400 |
K1718.0450 |
K1718.0550 |
K1718.0600 |
K1718.0700 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa Ls (mm) | Lunghezza guida L (mm) | Capacità di carico per coppia (80.000 cicli) (kg) | Caricamento coppia (10.000 cicli) (kg) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | A7 (mm) | A8 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.79 € | 1 | 4 giorni | 373.5 | 350 | 120 | 140 | - | - | - | 224 | 256 | - | - | - | ||
90.38 € | 1 | 4 giorni | 423.5 | 400 | 130 | 150 | - | 160 | 192 | 288 | 320 | 128 | 160 | - | ||
96.76 € | 1 | 4 giorni | 473.5 | 450 | 140 | 160 | - | 160 | 192 | 320 | 352 | 128 | 160 | - | ||
110.01 € | 1 | 4 giorni | 573.5 | 550 | 140 | 160 | - | 192 | 224 | 416 | 448 | 160 | 192 | - | ||
116.61 € | 1 | 4 giorni | 623.5 | 600 | 120 | 150 | - | 256 | 288 | 480 | 512 | 192 | 256 | - | ||
129.65 € | 1 | 4 giorni | 723.5 | 700 | 110 | 130 | 288 | 320 | 544 | 576 | 608 | 256 | 288 | 544 |