Piastre per piedini di livellamento in acciaio o acciaio inox, forma C (K0672)

Piastre per piedini di livellamento in acciaio o acciaio inox, forma C (K0672)
· Componenti per l'assemblaggio di un piedino di regolazione

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio

· Ogni piatto può essere combinato con ciascun mandrino filettato

· Materiale: piatto in acciaio o acciaio inox 1.4301

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0672.30801
K0672.30802
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale

6.42 €

1 4 giorni Acciaio

17.41 €

1 4 giorni Acciaio inox

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma C D=diametro piastra(mm) 80 Carico massimo(kN) 20

Supporto tecnico