Piedini girevoli in plastica, forma B (K0415)

Piedini girevoli in plastica, forma B (K0415)
· Componenti per l'assemblaggio di un piede articolato

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio

· Ogni piatto può essere combinato con ciascun mandrino filettato o testina rotante

· La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piede articolato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0415.2030
K0415.2040
K0415.2045
K0415.2050
K0415.2060
K0415.2080
K0415.2100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro piastra
(mm)
Carico massimo
(kN)

2.37 €

1 4 giorni 305

2.84 €

1 4 giorni 409

3.06 €

1 4 giorni 459

3.30 €

1 4 giorni 509

3.55 €

1 4 giorni 609

4.51 €

1 4 giorni 809

8.66 €

1 4 giorni 1009

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Colore principale nero Forma B
H=altezza(mm) 20

Supporto tecnico