Magneti vaso profondo con perno filettato NdFeB, faccia magnetica in gomma (K1397)

Magneti vaso profondo con perno filettato NdFeB, faccia magnetica in gomma (K1397)
· Protezione per superfici delicate

· Utilizzabile come battuta

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Temperatura fino a 80 °C

· Sistema schermato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1397.1306
K1397.1608
K1397.2010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
D1=filettatura H=altezza
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
SW
(mm)

14.27 €

1 4 giorni 13M6161011

17.14 €

1 4 giorni 16M8181213

21.06 €

1 4 giorni 20M10201417

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnete (materiale) Magnete in neodimio Materiale dei componenti Gomma Temperatura max.(°C) 80

Supporto tecnico