Magneti con vaso poco profondo (K0558)

Magneti con vaso poco profondo (K0558)
· Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Temperatura fino a 450 °C

· Sistema schermato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0558.01
K0558.02
K0558.03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
D1=foro di fissaggio
(mm)
H=altezza
(mm)

3.93 €

1 4 giorni 30193.58

5.85 €

1 4 giorni 552959

8.81 €

1 4 giorni 9538510.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnete (materiale) Magnete in Alnico Materiale dei componenti Acciaio Componente di finitura superficiale verniciato
Colore dei componenti rosso Temperatura max.(°C) 450

Supporto tecnico