Magneti piatto basso con controforatura SmCo con alloggiamento in acciaio inossidabile (K1399) (Codici componente - Download CAD)

Magneti piatto basso con controforatura SmCo con alloggiamento in acciaio inossidabile (K1399)
· Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti

· Temperatura fino a 350 °C

· Montaggio: inserimento a pressione, avvitamento o incollaggio

· Sistema schermato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1399.120
K1399.125
K1399.132
K1399.140
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
D1=foro di fissaggio
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)

18.88 €

1 4 giorni 20 ±0.154.5863.5

22.38 €

1 4 giorni 25 ±0.154.5874

26.69 €

1 4 giorni 32 ±0.25.51174

46.13 €

1 4 giorni 40 ±0.25.510.584

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnete (materiale) Magneti in samario-cobalto Materiale dei componenti Acciaio inox Componente di finitura superficiale lucido
Temperatura max.(°C) 350

Supporto tecnico