Magneti piatto basso con svasatore NdFeB (K1393)

Magneti piatto basso con svasatore NdFeB (K1393)
· Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti

· Temperatura fino a 80 °C

· Elevata forza di adesione

· Sistema schermato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1393.13
K1393.16
K1393.20
K1393.25
K1393.32
K1393.40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
D1=foro di fissaggio
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)

3.42 €

1 4 giorni 133.56.64.5

3.92 €

1 4 giorni 163.56.64.5

5.30 €

1 4 giorni 204.596

6.99 €

1 4 giorni 254.597

10.89 €

1 4 giorni 325.5117

15.73 €

1 4 giorni 405.510.68

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnete (materiale) Magnete in neodimio Materiale dei componenti Acciaio Componente di finitura superficiale galvanizzato
Forma D Temperatura max.(°C) 80

Supporto tecnico