Piedini di posizionamento con filettatura esterna e inserto POM, forma L (K0298)

Piedini di posizionamento con filettatura esterna e inserto POM, forma L (K0298)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di apparecchi

· Elevata stabilità

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0298.810
K0298.8101
K0298.815
K0298.8151
K0298.8201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=lunghezza filettatura
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
G=filettatura H=altezza
(mm)
L2
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)

23.52 €

1 4 giorni 142225.2M1210242260

20.64 €

1 4 giorni 101719.4M810201718

23.78 €

1 4 giorni 142225.2M1215292260

41.43 €

1 4 giorni 193033M16153430140

41.86 €

1 4 giorni 193033M16203930140

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale cementato e brunito Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Pom
Forma L

Supporto tecnico