Perni di posizionamento a filo rettificati (K0354)

Perni di posizionamento a filo rettificati (K0354)
· Utilizzabili anche come battute e piedini

· Elevata accuratezza di concentricità

· Dimensione di tolleranza per il posizionamento preciso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0354.05
K0354.07
K0354.08
K0354.09
K0354.081
K0354.12
K0354.14
K0354.16
K0354.121
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. punta
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D2=diametro perno
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)

8.21 €

1 4 giorni 826.6582

9.10 €

1 4 giorni 1038.6782

9.46 €

1 4 giorni 1239.88102

10.55 €

1 4 giorni 16413.29123

9.87 €

1 4 giorni 143.511.28103

11.67 €

1 4 giorni 184.514.712123

14.24 €

1 4 giorni 225.61814143

14.74 €

1 4 giorni 25619.816163

12.67 €

1 4 giorni 20516.612143

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio per utensili Colore principale ossidato nero Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio
L1(mm) 8

Supporto tecnico