Perni di bloccaggio a sfera con impugnatura a L in acciaio inox con blocco di testata (K1415)

Perni di bloccaggio a sfera con impugnatura a L in acciaio inox con blocco di testata (K1415)
· Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Meccanismo di chiusura sicuro tramite la semplice pressione e il rilascio del pulsante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1415.102605050
K1415.102605100
K1415.102605150
K1415.102606050
K1415.102606100
K1415.102606150
K1415.103508100
K1415.103508150
K1415.103508200
K1415.103510100
K1415.103510150
K1415.103510200
K1415.104712150
K1415.104712200
K1415.104712250
K1415.104716150
K1415.104716200
K1415.104716250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
D
(mm)
D1=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5=diametro sfera
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

23.98 €

1 4 giorni 17.639.355.513.2261.53472519.250510

24.71 €

1 4 giorni 17.639.355.513.2261.53972519.2100510

24.89 €

1 4 giorni 17.639.355.513.2261.531472519.2150510

24.46 €

1 4 giorni 17.639.366.8513.22623472519.250614

25.21 €

1 4 giorni 17.639.366.8513.22623972519.2100614

25.45 €

1 4 giorni 17.639.366.8513.226231472519.2150614

26.16 €

1 4 giorni 2352.289.517.335.433.596.53324.2100826

26.61 €

1 4 giorni 2352.289.517.335.433.5146.53324.2150826

27.23 €

1 4 giorni 2352.289.517.335.433.5196.53324.2200826

26.96 €

1 4 giorni 2352.2101217.335.443.596.53324.21001040

27.78 €

1 4 giorni 2352.2101217.335.443.5146.53324.21501040

28.27 €

1 4 giorni 2352.2101217.335.443.5196.53324.22001040

30.69 €

1 4 giorni 3370.21214.526.3474.53.5146.539.528.41501257

31.71 €

1 4 giorni 3370.21214.526.3474.53.5196.539.528.42001257

32.28 €

1 4 giorni 3370.21214.526.3474.53.5246.539.528.42501257

33.35 €

1 4 giorni 3370.2161926.3476.5414639.528.415016100

35.13 €

1 4 giorni 3370.2161926.3476.5419639.528.420016100

36.13 €

1 4 giorni 3370.2161926.3476.5424639.528.425016100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4305 Corpo con finitura superficiale lucido
Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti nero

Supporto tecnico