Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1543.0250
Forza di serraggio(N) | 80 | Materiale corpo | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | galvanizzato |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Plastica | Colore dei componenti | rosso | Angolo di apertura del braccio di sostegno | 90° |
Angolo di apertura della maniglia | 75° | Forza di fissaggio F1(N) | 250 | Forza di fissaggio F2(N) | 500 |
Forza di serraggio F3(N) | 150 | Forza di serraggio F4(N) | 350 | A(mm) | 15.9 |
A1(mm) | 24.3 | A3(mm) | 11.1 | B(mm) | 9.4 |
B1(mm) | 13.3 | B2(mm) | 8 | B3(mm) | 5 |
B5(mm) | 3 | C(mm) | 9.2 | C1(mm) | 6.8 |
D(mm) | 4.4 | H(mm) | 18.7 | L=lunghezza(mm) | 79 |
L1(mm) | 20.5 | L2(mm) | 13.5 | M=mandrino di serraggio | M4x20 |
Si trova sulla pagina di Morsetti a leva mini orizzontali con piedino sinistro piatto e bloccaggio mandrino regolabile (K1543), il codice articolo è il seguente: K1543.0250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1543.0250.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali